Migration fra gamle til nye anlæg inden for procesautomation Planlægger du at bringe et procesanlæg, der er kommet op i årene, op til det aktuelle tekniske niveau igen? Er du klar til digitalisering og Industri 4.0? Alle anlæg i procesindustrien er unikke. Derfor varierer moderniseringsplanerne for eksisterende anlæg afhængigt af de driftsmæssige krav og mål. Vores eksperter rådgiver dig gerne.

Procesanlæg
Petrokemisk anlæg

Modernisering af Brownfield-anlæg

I mange produktionsvirksomheder har styresystemer fra forskellige producenter og fra flere generationer været i drift i en lang årrække. Modernisering af ​​procesanlæg er uundgåelig, da supporten til tidligere systemer efterhånden forsvinder. Under migrationen er der ikke kun fokus på at udskifte forældet teknologi, men også på at tilpasse procesanlægget til fremtidens øgede krav.

Det betyder ikke noget, om du vil implementere en komplet migration i et enkelt trin eller i flere undertrin. Med vores løsninger til modernisering af dine procesanlæg får du bragt kommunikationen ajour. Således kan du optimere dine vedligeholdelsesprocesser. Derudover reducerer du udfald i dine anlæg og gør inspektioner papirløse.

Anlægsoversigt på tablet foran procesanlæg

Dine fordele

  • Sænkning af rangeromkostningerne ved at reducere styretavlerne med op til 20 %
  • Skalerbart signalrangeringskoncept fra én leverandør, tilpasset til de individuelle behov i dit procesanlæg
  • Øget produktivitet og effektivitet for anlæg takket være anvendelse af nye teknologier

Fornyelse af styreteknikken

Der findes ikke nogen patentløsning på, hvordan man hurtigst muligt og så fejlfrit som muligt ombygger styreteknik, der er kommet op i årene. For at finde det rigtige tidspunkt for en migration analyserer vi først status quo for dine anlæg sammen med dig.

Styretavle med styre- og interfaceteknik

Hurtig ombygning af styre- og interfaceteknik

Hvor gammelt er det styringssystem, du anvender og den anvendte måle- og reguleringsteknik? Hvilke I/O-moduler benyttes? Hvilke signaler overføres fra felten til styringssystemet? Dette og andre spørgsmål stiller vi sammen med dig, for alle migrationsprojekter har forskellige udgangspunkter. Derfor er der ingen ensartet strategi for tilslutning til et nyt I/O-system.

Efter en nøje opgørelse og et grundigt samråd laves planen for ombygningen. Vores eksperter i automatiseringsteknologi udarbejder denne plan sammen med dit fagpersonale fra MSR-teknikken og vedligeholdelse. For at imødekomme alle lokale problemer i dit system tilbyder vi dig specielle tilpasningskoncepter til alle gængse styringssystemer. Selv modernisering under drift er mulig, fejlfri og med korte nedetider.

Modernisering af signaltilslutningen

Konventionelle analoge og binære signaler er stadigvæk de mest benyttede signalformer i procestekniske anlæg. Denne form for signaloverførsel er nem at betjene og diagnosticere; dog kræver denne klassiske parallelfortrådning meget plads i koblingsrummet. Med en skræddersyet signalrangering kan du spare plads i dit koblingsrum.

Mand i et koblingsrum

Signalrangering i procesindustrien

En effektiv signalrangering kræver detaljeret planlægning. For at kunne reducere det samlede koblingsrums størrelse og de dermed forbundne omkostninger er en minimering af antallet af styretavler nødvendig. Åbenhed over for migration spiller også en vigtig rolle.

Uanset om det er til nye systemer, mindre udvidelser eller migrationer, udvikler vi gerne et skræddersyet rangeringskoncept til dit koblingsrum.

Enestående pakningstæthed i styretavlen.

Pladsbesparende udformning

Drag fordel af vores omfattende knowhow i forbindelse med specielle interfacemoduler og kablingsløsninger. Vores løsninger er afpasset efter både de forskellige I/O-komponenter fra de store styringssystemproducenter og operatørernes lokale krav.

Ud over rækkeklemmer og rangerforbindere, de passive interface- og relæmoduler, kan vi også tilbyde dig interfacekomponenter. Hertil hører f.eks. SIL-certificerede forsyningsskillemoduler, IS-signalfordoblere, ventilstyremoduler, overspændingsbeskyttelse og sikkerhedsrelæer. Vores produkter er udviklet temperaturoptimeret og meget smalle under anvendelse af moderne teknologier. På den måde kan op til 1024 analoge indgange egensikkert adskilles og rangeres i en styretavle på 80 x 80 cm, hvilket betyder en pladsbesparelse på op til 20 %. De monteres ganske enkelt i tavlen på pladsbesparende vis ved hjælp af et robust bærersystem, Termination Carrier, og tilsluttes i en håndevending pr. systemstik.

Eksempel på opbygning af en rangering til egensikre signaler

Interaktivt Image Map: Signalrangering i procesteknikken
Tilslutningsdåser og tomme huse
Med CLIPSAFE får du et innovativt produktprogram af høj kvalitet af tomme huse, bearbejdede tomme huse og tilslutningsdåser af rustfrit stål og polyester.
Mere om tilslutningsdåser og tomme huse
Tilslutningsdåser og tomme huse
Rækkeklemmer
Rækkeklemmerne fra Phoenix Contact giver dig mulighed for en høj grad af fleksibilitet i konstruktionen af klemrækker.
Mere om rækkeklemmer
Rækkeklemmer
I/O-signalrangering
Det fleksible signalrangeringssystem VIP I/O-Marshalling gør I/O-signalrangering til Universal I/O universel hele vejen, fra felten til styringen. Til Standard I/O-signalrangering tilbyder vores Termination Carrier en Plug-and-Play-løsning til tilslutning af klassiske bæreskinneenheder til dit automatiseringssystems Standard I/O-kort.
Mere om I/O-signalrangering
I/O-signalrangering
Strømforsyninger
Med vores strømforsyninger kan du forsyne din anvendelse pålideligt. Vælg den optimale strømforsyning efter behov ud fra det store sortiment i vores mange forskellige produktfamilier.
Mere om strømforsyninger
Strømforsyninger
Systemkabling
Vores systemkabling til styringer giver dig kompakte løsninger til nem planlægning, installation og idriftsættelse af dit automatiseringssystem.
Mere om systemkabling
Systemkabling

Papirløst til Maintenance 4.0 - effektive vedligeholdelsesprocesser

Ensartede mærkninger, der er lette både at udlæse og læse, danner grundlaget for vedligeholdelsesprocesser. Med en konsekvent anlægsmærkning og WLAN-dækning af hele anlægget kan du hurtigt identificere rigtige komponenter, aggregater eller anlægsdele. På den måde har du den rigtige dokumentation ved hånden med det samme.

Anlægsmærkning i et procesanlæg

Smart anlægsmærkning

Nyd godt af vores holdbare skilte, der er nemme at tyde, f.eks. lasermærkede skilte i rustfrit stål.

Desuden kan vi tilbyde dig RFID-mærkninger. Selvom der med tiden dannes et lag støv på mærkerne, kan du aflæse mærkningerne på lang sigt. Med tydeligt læsbare RFID HF- eller RFID UHF-transpondere integreret i mærknings- eller installationsmaterialet øger du ikke kun sikkerheden. Samtidig baner du vejen for mere avancerede vedligeholdelsesmetoder.

Mand i procesanlæg med computer

Industriel WLAN-afdækning

Gør dokumentationen af ​​dine inspektioner nemmere ved at bruge vedligeholdelsessoftware på tablets. Vedligeholdelsesmedarbejderen guides til alle de komponenter, der er planlagt kontrol af. Forudsætningen for dette er et trådløst netværk, der til enhver tid forbinder tablets til det overordnede MES. Et WLAN-netværk er velegnet til at understøtte vedligeholdelsesprocesser med industriegnede kontorenheder. Kombinationer af kabler og trådløse signaler er også mulige. Desuden kan vi tilbyde dig et passende IT-sikkerhedskoncept.

Cluster Management åbner for endnu en mulighed, særligt for mindre netværk med op til 20 Access points. Idriftsættelsesprocessen forenkles betydeligt. Her skal der kun konfigureres et Access point. Derefter overføres indstillingen til de andre Access points i netværket. Med meget lidt arbejde kan du dermed imødekomme alle nødvendige sikkerhedstekniske rammeparametre.

Kobling af måledata med kunstig intelligens

Gennem registrering af måledata kan du blive opmærksom på potentielle fejl tidligt og dermed planlægge deres afhjælpning og den hermed forbundne nedetid i god tid.

Mand dokumenterer vedligeholdelse af et procesanlæg

Forebyggende vedligeholdelse

At vide i dag, hvad der kan ske i morgen. Det er et krævende ønske fra serviceafdelingen. Det er dog i dag muligt at skaffe flere data fra felten. Hvis du forbinder disse data med webtjenester, kan nedetider i anlægget undgås eller reduceres baseret på analyserne.

Vi giver dig professionelle, universelle cloud-løsninger til automatisering – fra infrastruktur og platforme til software. Dermed får du gavn af alle fordelene og frihedsgraderne ved overgangen til den digitale tidsalder.

Mand udfører vedligeholdelse med AR-briller

Via RFID til Mixed Reality

På basis af moderne identifikationsmetoder og et pålideligt, industriegnet trådløst netværk, kan AR-applikationer bæredygtigt understøtte drift- og vedligeholdelsesteams. Tabletten, som har identificeret en del af anlægget via NFC eller en AR-markør, viser derefter yderligere information på kamerabilledet. Det kan f.eks. være et datablad, vedligeholdelsesmanualen eller en video med alle involverede arbejdstrin. Målte værdier såsom tankfyldningsniveauer eller temperaturen på sensorer uden display på stedet kan også vises.

Vores eksperter i procesindustrien rådgiver dig gerne om mulighederne for at designe dine anlæg, så de bliver Industrie 4.0-parate.

Produkter

Individuelle løsninger til migration af dine procesanlæg er baseret på vores pålidelige produkter.

Security-router

Til de typiske regulerings-, overvågnings- og optimeringsopgaver tilbyder vi dig forskellige produkter og løsninger fra forbindelse, kommunikation og automatiseringsteknologi. Således kan du på en pålidelig måde registrere, transportere og behandle data.

Få mere at vide om vores omfattende produktprogram i manualen for procesindustrien.

Personlig kontakt
Vi kommer gerne til dig!

Planlægger du lige nu et moderniserings- eller udvidelsesprojekt, og vil du gerne have et rådgivningsmøde?

Tag kontakt nu
Samtale mellem to mænd med tablet