Fieldbusfordeler og segmentkobler til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation

Fieldbusfordeler og segmentkobler til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation

Med fieldbusfordelerne (også kaldet fieldenhedskoblere) til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus kan du udvide din fieldbus i periferien, som du ønsker det. For på enkel vis at netkoble dine fieldkomponenter med styringssystemerne, forbinder den modulære DP-PA-kobler PROFIBUS DP-netværkene transparent med PROFIBUS PA-procesnetværkene.

FOUNDATION Fieldbus-- & PROFIBUS PA-koblere med flere kanaler til zone 2

Fieldenhedskobler til zone 2

FOUNDATION Fieldbus-- & PROFIBUS PA-koblere med flere kanaler til zone 2

Fieldenhedskoblerne med flere kanaler til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus er konstruerede til omgivelsestemperaturer fra -50 °C til +90 °C. De er særdeles kompakte og for yderligere pladsbesparelse foretages tilslutning ensidigt fra undersiden. På den måde opnår du den bedste udnyttelse af pladsen og den højeste kanalkvalitet i din fordelerboks.

Fieldenhedskoblerne er Fieldbus-Foundation-registreret.

Fieldbusbarriere

Fieldbusbarriere til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus

Zone 1-fieldbusbarriere til FOUNDATION Fieldbus og PROFIBUS PA

Fieldenhedskoblerne med flere kanaler til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus kaldes på grund af deres Ex-zone 1-godkendelse også fieldbusbarriere.

  • Testet til omgivelsestemperaturer på -40 °C til +80 °C
  • Let og robust
  • Nem og pladsbesparende at installere takket være tilslutning på én side fra undersiden
  • Registreret gennem Fieldbus Foundation

Intelligente koblinger minimerer kontaktstød (bouncing) for en høj signalkvalitet.

Fieldbus-fordelerboks med ATEX, IECEx og UL Class I, Div 2-godkendelser

Fieldbus-fordelerboks

Fieldbus-fordelerbokse med systemgodkendelse og forinstallerede fieldkomponentkoblere

Specielt til anvendelse af fieldkomponentkoblere har vi et sortiment af fieldbus-fordelerbokse. ATEX, IECEx og UL Class I, Division 2-godkendelserne gør, at de uden betænkeligheder kan anvendes over hele verden.

De præmonterede kasser fås i to varianter med og uden overspændingsbeskyttelse til hovedledningen. De forbinder hovedledningen med fieldkomponenterne.

  • Brugsklare fordelerbokse af børstet rustfrit 316L stål
  • Fås med 10 eller 16 porte
  • Hurtig og enkel montering med zone 2-fieldkomponentkoblere med flere kanaler
  • Kræver meget lidt plads og har en lav vægt