FB-6SP - Apparatkobler
2316307

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 6 stikafgreninger med fieldbus-komponenter.

Produktdetaljer









Dine fordele

Formonteret afslutningsmodstand
Kortslutningsbeskyttelse med strømbegrænsning pr. stikudtag
Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] eller FISCO ic-tilslutninger til stikudtag
Tilslutning af op til 6 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fieldkomponenter
Problemer med kabelkrumningsradiussen falder væk pga. stikkonfiguration kun på den ene side