Teknologisk førende produkter til procesindustrien
Inden for procesindustrien er en fejlfri, pålidelig anlægsoppetid uundværlig. Derudover optager emner som modularisering og digitalisering branchen – det gælder, hvad enten det er i den kemiske industri og medicinalindustrien eller i olie- og gassektoren. De komplekse anlæg skal også i ekstreme omgivelser kunne leve op til de stigende krav til anlægssikkerhed og fleksibilitet. COMPLETE line tilbyder helhedsorienterede løsninger til alle funktionsområder inden for procesindustrien. Det tilhørende produktprogram indeholder en bred vifte af disse løsninger, også til eksplosionsbeskyttlese og funktionel sikkerhed.
Dine fordele
- Komplette løsninger til styretavler i procesapplikationer
- Hurtig, værktøjsfri installation med Push-in tilslutningsteknik
- Reduceret mængde arbejde i produktion og logistik med standardiseret tilbehør til brokobling, mærkning og test
- Nem håndtering og optik af høj kvalitet takket være konsekvens mht. funktion og design