Ethernet-APL-switch Den moderne overførselsteknologi Ethernet-APL muliggør en direkte toleder-Ethernet-tilslutning af sensorer og feltkomponenter i Ex-zonerne i procestekniske anvendelser. Med Ethernet-APL-switches kan du integrere APL-sensorer og feltenheder i et eksisterende Ethernet-netværk. På denne måde giver du direkte adgang til data fra fieldniveauet.
Fordele:
- Direkte adgang til sensordata fra fieldniveau
- Brug i potentielt eksplosive atmosfærer og til at bygge bro over store afstande
- Mindre fortrådningsarbejde og dermed reduceret kompleksitet
- Omkostningsreduktion gennem udnyttelse af eksisterende fieldbuskabling
- Ud over Ethernet-APL-switchene har de managed switches de gennemprøvede FL SWITCH 2300-funktioner
Ethernet-APL-teknologi
Ethernet-APL-teknologi Direkte integrering af APL-feltkomponenter i procesindustrien
Ethernet-APL-teknologien muliggør gennemgående IP-baseret kommunikation via kun ét ledningspar i Ex-zonerne i procestekniske applikationer. Dette gør det muligt direkte at tilslutte APL-sensorer og -enheder fra fieldniveau uden yderligere gateways eller undersystemer.
Forkortelsen APL står for Advanced Physical Layer, og det dækker videreudvikling af fysiske dataoverførsler i Ethernet-netværk. Ud over dataoverførsel via kun ét ledningspar muliggør teknologien også valgfri strømforsyning på det samme ledningspar. Advanced Physical Layer bruger 10BASE-T1-L-standarden fra IEEE 802.3cg sammen med IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE)-standard (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) og understøtter metoder til beskyttelse mod eksplosioner inkl. egensikkerhed. Ethernet-APL muliggør derfor brug i farlige områder og brobygning over store afstande på op til 1.000 meter ved 10 Mbit/s.
Produktegenskaber
Dataoverførsel via kun ét ledningspar med APL-field switch
Ethernet ned til fieldniveau
APL Field Switch gør brugen af moderne Ethernet-APL-switch enkel og effektiv. Som Managed switch sørger den for sikker datatransmission med høj båndbredde og minimal ventetid.
APL-sensorer og -enheder integreres direkte fra fieldniveau i systemets eksisterende Ethernet-netværk. Det betyder, at procesdata er tilgængelige med det samme og uden omveje. Takket være totrådsteknologien kan selv eksisterende kabelinfrastrukturer fortsat bruges. Det sparer tid og installationsomkostninger. Komplekse gateway-løsninger eller yderligere undersystemer, som tidligere var påkrævet, er ikke længere nødvendige. Ethernet APL-switchen er grundlaget og pioneren for IIoT inden for procesautomatisering.
Ethernet-APL muliggør brokobling over lange afstande
Rækkevidde og hastighed
Managed APL-switches kan bruges i både kompakte og anlæg på et stort område. Trunk og Spur-topologien bruges til store rækkevidder. 10BASE-T1L-standarden muliggør en rækkevidde på op til 1.000 m (sporer op til 200 m) ved 10 Mbit/s. Det betyder, at der også kan bygges bro over lange afstande i potentielt eksplosive atmosfærer.
Netværkstopologien kan selvfølgelig konfigureres fleksibelt, så kompakte layouts også kan realiseres med de managed switches. I dette tilfælde er det f.eks. muligt at undvære trunken, hvor APL-switchen forbinder APL-portene direkte til Ethernet-APL.
Enkel planlægning takket være standardiserede effektklasser
Power-klasser
Ethernet-APL introducerer effektklasser, der forenkler valg og installation af enheder i potentielt eksplosive atmosfærer betydeligt. Effektklassen definerer en ports elektriske egenskaber, dvs. hvor meget strøm en enhed kan absorbere eller levere. Dette sikrer, at feltenheder og kontakter fungerer optimalt sammen, og at kravene til egensikkerhed er opfyldt.
Effektklasse A og B: Til applikationer med egensikkerhed (Ex ia) på feltudstyrsniveau, f.eks. i zone 0 og 1.
Effektklasse C: Understøtter Ex ic-applikationer, typisk til zone 2.
Effektklasse 3 og 4: Til højtydende trunksegmenter, f.eks. til lange kabelstrækninger. Disse porte er ikke egensikre.
Takket være den klare klassificering er det tilstrækkeligt at synkronisere effektklassen på switchen og på feltkomponenten. Omstændelige beregninger eller komplekse tabeller er ikke længere nødvendige. Det øger sikkerheden og fremskynder idriftsættelsen. Det gør installationen af Ethernet-APL-løsninger enkel og pålidelig, selv i krævende miljøer.
Gennemprøvet og fremtidssikker i en enhed
Gennemprøvet platform med fremtidssikret teknologi
Ved at integrere Ethernet APL-switches i dit industrielle netværk kan du kombinere velafprøvede funktioner med moderne kommunikationsteknologi. Ud over Ethernet-APL-switch understøtter de managed switches alle funktionerne i den velkendte FL SWITCH 2300-serie. For eksempel har de omfattende redundans- og sikkerhedsfunktioner til realisering af fremtidssikrede netværk.
Ethernet-APL-switchen gjorde det muligt at styrke den eksisterende netværksinfrastruktur og forberede sig på de høje krav i en stadig mere netværksbaseret verden.
Ethernet-APL-switch Klik på de viste hotspots for at få mere at vide
Ethernet-APL i procesanlæg
Anvendelse
Ethernet-APL-switches kan bruges i kompakte anlæg, f.eks. i den farmaceutiske og kemiske industri, såvel som i store anlæg i procesindustrien. Integreringen af Ethernet-APL-switches er et afgørende skridt mod øget effektivitet og modernisering af eksisterende anlæg.
Managed switches er specielt udviklet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer. Det betyder, at de opfylder de høje krav til Zone 1 og 2 eller svarende til Division 2. Den robuste konstruktion og brugen af kapslingsklasser sikrer, at enhederne fungerer pålideligt selv under særligt krævende forhold.
Produktoverblik
Managed APL-field switch i detaljer
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA | FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA | FL SWITCH APL 2212-4A-211 | FL SWITCH APL 2212-4A-221 | |
| APL-porte | 24 x 10BASE-T1L | 24 x 10BASE-T1L | 12 x 10BASE-T1L | 12 x 10BASE-T1L |
| Yderligere porte | 2 x RJ45 og 2 x SFP | 2 x RJ45 og 2 x SFP | 2 x RJ45 og 2 x SFP | 2 x RJ45 og 2 x SFP |
| Power-klasse | Effektklasse A og effektklasse B | Effektklasse A | Effektklasse A | Effektklasse A |
| Forsyningsspænding | 22 V DC ... 30 V DC | 23 V JÆVNSTRØM ... 30 V JÆVNSTRØM | 24 V JÆVNSTRØM ... 30 V JÆVNSTRØM | 25 V JÆVNSTRØM ... 30 V JÆVNSTRØM |
| Temperaturområde | -40 °C ... 70 °C | -40 °C ... 70 °C | -40 °C ... 70 °C | -40 °C ... 70 °C |
| Managed switch-funktioner | QoS i realtid, redundans- og sikkerhedsfunktioner | QoS i realtid, redundans- og sikkerhedsfunktioner | QoS i realtid, redundans- og sikkerhedsfunktioner | QoS i realtid, redundans- og sikkerhedsfunktioner |
| Management Interface | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device |
| Beskyttelse mod eksplosion | ia | ia | ic | ia |
| Proxy | ja* | ja | nej | nej |
| Varenummer | 1384244 | 1718555 | 1718554 | |
| Til produktet | Til produktet | Til produktet | Til produktet |