FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24-port Ethernet APL + PROFIBUS PA -Field Switch, kan monteres i zone 2, APL-porte Ex 'ia', 4 Uplink-porte
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 270 mm |
| Højde | 215 mm |
| Dybde | 127 mm |
| Information til målangivelserne | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Materiale hus | Trykstøbt aluminium |
| PC |
| Monteringstype | Frontplademontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 2 (RJ45-porte) |
| Ethernet (SFP) | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | SFP |
| Bemærkning om tilslutningstype | Fuld duplex |
| Overførselshastighed | 100/1000 MBit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Lysleder |
| Transmissionslængde | Alt efter det anvendte SFP-modul |
| Antal kanaler | 2 (SFP-porte) |
| Ethernet (APL) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | APL, fuld duplex |
| Overførselshastighed | 10 MBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Antal kanaler | 24 (APL-porte) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Bemærk | Hver port kan konfigureres vha. software |
| Udgangsmærkespænding | ≥ 9,6 V DC |
| Udgangsstrøm | ≥ 55,56 mA |
| Udgangseffekt | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasse B, længde 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Bemærk | Hver port kan konfigureres vha. software |
| Udgangsmærkespænding | ≥ 8,9 V DC |
| Udgangsstrøm | ≤ 100 mA |
| Udgangseffekt | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasse B, længde 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Bemærk | Hver port kan konfigureres vha. software |
| Udgangsmærkespænding | ≥ 8,9 V DC |
| Udgangsstrøm | ≥ 84 mA |
| Udgangseffekt | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasse B, længde 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Bemærk | Hver port kan konfigureres vha. software |
| Udgangsmærkespænding | ≥ 9,52 V DC |
| Udgangsstrøm | ≥ 95 mA |
| Udgangseffekt | ≤ 0,845 W |
| Produktfamilie | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 19,62 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 11,6 År (SN 29500 Standard, temperatur 70 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | PROFIBUS PA field switch |
| Kan monteres i zone 2 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Fire Uplink-porte | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-prioritering | |
| VLAN (op til 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-baseret, port-baseret) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adressetabel | 8k |
| Management | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebaseret User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Strømforbrug | 5,75 A |
| Effektoptagelse | 25 W (Tomgang) |
| maks. 63 W (24 Class-A-porte ved maks. last (22 V DC-forsyningsspænding ved 70 °C)) | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 50 W (24 Class-A-porte ved maks. last (22 V DC-forsyningsspænding ved 70 °C)) |
| Prøvestrækning | Forsyningsspænding/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Forbindelser / jord (hus) 500 V ACrms | |
| Forbindelsesblok / forbindelsesblok 500 V ACrms | |
| Forsyning / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Forsyning / SFP 1500 V ACrms | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 22 V DC ... 30 V DC (Redundant) |
| Strømforbrug maksimal | 5,75 A |
| Strømforbrug | 5,75 A |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (vandret) |
| -40 °C ... 60 °C (lodret) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | 2000 m (maksimalt) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibration (drift) | 1g iht. EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | IECEx UL 23.0028X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Ind. Cont. Eq. E238705 også opført |
| Ind. Cont. Eq. til farlige områder E196811 | |
| Installation i: klasse I, div. 2, gruppe A, B, C, D T4 | |
| Egensikre udgange til: klasse I, div. 2, gruppe A, B, C, D; klasse II, gruppe E, F, G; klasse III; [Ex ia] Haz. Område | |
| Klasse I, zone 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Mærkning | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. udgangsspænding Uo | 13,23 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 279,38 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 1,66 W |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V |
| A, B / IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, klasse III: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, klasse III: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2,6 mH |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU (afprøvningskrav for NE 21, også taget højde for IEC 61326-7 iht. APL-EMC-retningslinjerne) |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A, forsyningsledninger: ±2 kV, signal-/dataledninger: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, forsyningsledning L-PE ±1 kV; forsyningsledning N-PE ±1 kV; afskærmede I/O-signalledninger ±1 kV til enheder med metalhus | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (asymmetriske støjpåvirkninger) Kriterium A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (støjemission) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Varenummer | 1384244 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN128 |
| Produktnøgle | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5.833,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5.334,5 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Mediemodul 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 1635587
Dine fordele
Seks isoleringsgrupper for fire stikledningerne
Redundante strømtilslutninger
APL Managed switch
Top-down-trådføringsafslutning
PROFINET Managed switch
Dynamisk rekonfiguration
Proxy-egnet
Opretter forbindelser til Ex ia-enheder i eksplosionsfarlige områder inden for zone 1/0 ved hjælp af 2-WISE, FISCO eller egensikre enhedsparametre
Globale godkendelser
Minutreserve og S2-PROFINET-systemredundans
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre