TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
1635587

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning til en Ex i-signalkreds med 3 ledere. Til HF-anvendelser. Beskyttelseskobling udelukkende med gasafledere. Til anvendelse i to-tråds Ethernet-systemer med kabelskærm (APL, 2-WISE) og i fieldbus-systemer (f.eks. PROFIBUS PA) i henhold til FISCO-konceptet. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Produktdetaljer









Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Overholdelse af APL-applikationsspecifikationen takket være optimeret beskyttelseskobling
Enkel integration af skærmningen takket være det tredje klemmeniveau på produktet
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik