TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Overspændingsbeskyttelsesstik
1635593

Overspændingsbeskyttelsesstik med integreret statusvisning på modulet til tre eller fire signalledere. Beskyttelseskobling udelukkende med gasafledere. Mærkespænding: 24 V DC. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik