Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Modulær produktion med Module Type Package (MTP) Enkel modulkonstruktion og hurtigere time-to-market: Med MTP kan du reagere effektivt og fleksibelt på kundernes krav.

Mand visualiserer modulanlæg på computeren
Procesanlæg i skumringen

Forandringer i procesindustrien

Mange steder er procesindustrien præget af store anlæg, der har været i kontinuerlig drift i årevis uden afbrydelser. Derfor er det så meget desto vigtigere at opdage eventuelle uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt for at undgå følgeskader og for at kunne fortsætte driften. Sidstnævnte bliver stadig vigtigere, da markedstendenser, stigende råvarepriser og voksende konkurrence udgør tilsvarende udfordringer for den fremtidige levedygtighed af fejlfri anlægsdrift.

Modulariseringen af anlæggene øger fleksibiliteten i forhold til individuelle kundekrav og rammebetingelser. På denne måde opdeles en proces i dens enkelte dele, og modulerne kortlægges individuelt.

MTP: Gamechanger for procesautomatisering

Module Type Package (MTP) står for en producentuafhængig standard, der muliggør standardiseret og producentuafhængig integration af systemmoduler i automatiseringssystemer. Samtidig kan modulerne kommunikere med hinanden og med det overordnede styringssystem.

De enkelte moduler kaldes Process Equipment Assembly (PEA). Det er selvforsynende funktionsmoduler, som kan kommunikere med hinanden via en standardiseret grænseflade. Modulerne er beskrevet i MTP, driverfilen. Alle oplysninger om et moduls funktion og egenskaber registreres i MTP'en. Det betyder, at de funktionelle enheder kan udskiftes og omkonfigureres på en fleksibel måde. Produktionsanlæg kan derfor sættes i drift hurtigere og reagere mere fleksibelt på individuelle kundekrav. De enkelte PEA'er læses og styres af Process Orchestration Layer (POL).

Som man kan se i videoen, giver MTP sammen med NAMUR Open Architecture (NOA)-standarden brugerne mulighed for at opnå større effektivitet og fleksibilitet i deres processer takket være større datatransparens.

Vores engagement inden for MTP

MTP-standarden blev etableret og udviklet af ZVEI og NAMUR. I dag er PROFIBUS-brugerorganisationen (PNO) ansvarlig for den løbende videreudvikling og anvendelighed i forskellige sammenhænge.

MTP bliver konstant videreudviklet i overensstemmelse med branchens krav. Den voksende relevans for procesindustrien fremgår af det faktum, at den tyske standard i stigende grad bliver etableret globalt.
Derfor kan MTP-konceptet findes i IEC 63280 i fremtiden. De enkelte ark dækker forskellige emner som f.eks. det generelle koncept, HMI-grænsefladerne eller alarmkonceptet.

Phoenix Contact har støttet den løbende udvikling af MTP i mange år som en del af forskellige aktiviteter i arbejdsgrupper med andre partnere.

Mand betjener MTP DESIGNER ved sit skrivebord

Helt enkelt modulært med MTP DESIGNER

Modulær automatisering er mere fleksibel end nogensinde før: MTP DESIGNER fra Phoenix Contact muliggør hurtig konfiguration og ibrugtagning af modulære systemer. MTP-kompatible moduler genereres automatisk og integreres nemt i styringssystemerne.

MTP er netop løsningen på procesindustriens udfordringer. Uanset om der er tale om omkostningstryk, ressourceforbrug eller mangel på kvalificeret arbejdskraft - alle interessenter kan drage fordel af standarden og sikre fremtidig konkurrenceevne.

Anja Lang, Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Anja Lang
Oversigt over forskellige brancher, der kan bruge MTP

Relevansen af MTP

MTP'en er en vigtig komponent for større effektivitet og fleksibilitet i driften i mange brancher.

Den kemiske og farmaceutiske industri er f.eks. kendetegnet ved skiftende markedskrav og mange batchprocesser, som ofte kræver udskiftning af råmaterialer og ændringer i produktionsprocessen. For at holde processerne så fleksible som muligt og minimere stilstand er det nødvendigt med en modulær opbygning af produktionsanlægget. Det betyder, at modulautomatiseringen også kan tilpasses til en ny produktionsbatch på meget kort tid.

Men selv ved etablering af et nyt produktionsanlæg kan MTP hjælpe med at sætte systemet op på en tidsbesparende, modulær måde takket være reducerede udviklingsomkostninger. Det samme gælder for udskiftning af beskadigede moduler. For eksempel kan et defekt pumpemodul udskiftes med et nyt modul, der er klar til brug med det samme, da modulet kommunikerer med styringssystemet takket være MTP-standarden.

Udviklinger, processer og vedligeholdelse på mange andre industrielle markeder kan optimeres med MTP. På åbent hav styres f.eks. de enkelte anlægsdele på et skib, såsom motor, gear eller klimaanlæg, på en intelligent måde takket være standarden.

MTP er en gamechanger i enhver henseende

  • 50 % hurtigere time-to-market
  • 70 % reduktion i tekniske omkostninger
  • 80 % højere fleksibilitet

Fordele for forskellige målgrupper

Interaktivt billedkort: MTP-fordele for forskellige målgrupper
Modulproducent
Takket være MTP reduceres udviklingsomkostningerne betydeligt, og producenten opnår tids- og omkostningsbesparelser. Hvert modul og dets betjeningsskærm til visualiseringen beskrives kun digitalt én gang. Modulerne kan så også bruges af flere brugere. På den måde kan mængden af ingeniørarbejde reduceres med op til 70 %.
Systemintegratorer
Plug-and-produce gør det muligt for systemintegratorer at integrere moduler fra forskellige producenter i POL'en i et processystem med minimal teknisk indsats. Her er de producentuafhængige standardiserede grænseflader en fordel. Desuden kan modultilpasninger udføres på en omkostningseffektiv måde uden store anstrengelser. Det gør det lettere for systemoperatøren at reagere på tilpassede krav.
Anlægsejere
Med MTP får systemoperatøren fordel af en kortere time-to-market og kan reagere fleksibelt på ændringer i efterspørgslen gennem hele systemets livscyklus. Uanset ændringer i mængde eller produktkrav kan ordrer tilpasses fleksibelt og hurtigt.

Kontakt

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Jeg vil med glæde rådgive dig om modulær automatisering af dit anlæg med MTP.
Pyramidediagrammet viser den skematiske opbygning af modulære automatiseringssystemer

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til modulær automatisering i dit system. Som totalleverandør af modulære automatiseringssystemer forsyner vi dig med den rigtige hardware og software. Derudover tilbyder vi dig omfattende rådgivning og konceptudvikling, herunder tekniske aktiviteter.

End-to-end engineering omfatter også, at der tages højde for de tilsvarende krav til funktionel sikkerhed, eksplosionsbeskyttelse og cybersikkerhed. Det er bedst at bestille tid nu.