Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
I en verden i konstant forandring oplever f.eks. anlægsoperatører og systemintegratorer i stigende grad kortsigtede, variable kundekrav. Derfor skal produktionsanlæggene tilpasses de nødvendige markedskrav inden for kort tid. Med Module Type Package (MTP) får brugerne fordel af høj fleksibilitet ved modularisering af anlæg. Takket være modulernes genanvendelighed kan der også spares på ressourcerne. Men det tager meget tid at automatisere moduler, og det er meget tidskrævende at integrere dem i POL. I tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver det stadig sværere at finde egnede specialister. På grund af den høje grad af manuel indgriben i moduloprettelsen er der større risiko for fejl.
Løsning
Engineering på den nemme måde med MTP DESIGNER
MTP DESIGNER er et værktøj til enkel og tidsbesparende implementering af moduler i et procesanlæg.
R&I'er kan automatisk importeres fra værktøjer til procesteknik, og der kan genereres en programdel og tjenester til modulautomatisering. Moduludvikling finder sted på dette grundlag. Modulerne er skabt i overensstemmelse med VDI/VDE/NAMUR 2658-standarden. Samtidig genereres den lokale visualisering automatisk på controlleren baseret på R&I-skemaet, og alle grænseflader (OPC UA-tags) defineres til efterfølgende dataoverførsel. MTP-filen eksporteres derefter og overføres til operatøren, så den kan integreres i Process Orchestration Layer (POL).
Phoenix Contact har allerede med succes testet MTP DESIGNER med forskellige POL-udbydere som ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) og Yokogawa (CI-server).
Trin 1: Integration af R&I'er
Det første trin i MTP DESIGNER er at overføre R&I'erne fra dine anlæg. I den følgende video viser vores ekspert Oleg Makarov dig, hvordan du hurtigt og nemt kan importere data fra R&I-værktøjet til MTP DESIGNER. Dette er grundlaget for projektarbejdet i MTP DESIGNER.
Trin 2: Oprettelse af et projekt
MTP DESIGNER gør det muligt at integrere MTP-filen i POL'en. PLC-programmet, der er oprettet i MTP DESIGNER, overføres til PLCnext Engineer i næste trin. Det betyder, at den genererede fil kan bruges på alle PLCnext Control, f.eks. AXC F2152. Værktøjet genererer også en lokal visualisering af modulerne, hvilket gør det nemt at sætte dem i drift.
Produktprogrammet for modulet indeholder to biblioteker, der beskriver funktionaliteter og grænseflader. Biblioteket "Module Type Package FB" indeholder forskellige funktionsblokke, der kan bruges i PLCnext Engineer. Baseret på dette kan biblioteket "Module Type Package HMI" integreres i PLCnext Engineer, og den passende visualisering af MTP-komponenterne oprettes.
Oprettelse af et eksemplarisk projekt i MTP DESIGNER
Projektstruktur
Projektstrukturen viser alle de elementer, der bruges i projektet. Tjenester og procedurer kan også oprettes og administreres inden for dette område.
Arbejdsområde
Det R&I-relaterede display vises og administreres her.
Egenskaber
Her kan brugerne finde yderligere oplysninger om objekterne, f.eks. grænseflader eller ECLASS. Der kan også foretages ændringer.
Værktøj
Alle statiske og dynamiske objekter administreres her og kan indsættes i arbejdsområdet herfra.
Informationer
Dette vindue giver brugerne yderligere oplysninger om import og eksport af filen. Eventuelle fejl i datatrafikken er også synlige i dette område.
Som anlægsproducent har vi brug for en enkel og pålidelig værktøjskæde, der støtter os fra oprettelse til indsendelse af dokumentationen. MTP DESIGNER gør det muligt for os at realisere vores anlæg konsekvent og i overensstemmelse med MTP og at implementere softwaren til styringen. Her bruger vi også PLCnext Control fra Phoenix Contact.
Fordele ved MTP DESIGNER
Direkte integration i POL, mens MTP-modulet udbygges parallelt
Konfigurering i stedet for programmering – funktionsblokke kan genereres automatisk fra R&I'er
Opret hurtigt og nemt brugertilpasset lokal visualisering til HMI'er
Kontakt
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management