Målesteder og lokale tanke

Målesteder og lokale tanke

Overblik over kvalitet og kvantitet

Overvåg det materiale, der transporteres på vej til videreforarbejdning eller lagring i tanke.

På vejen fra udvindingsstedet til videreforarbejdning eller til lagringstanke gælder det om hele tiden at overvåge kvaliteten og gennemstrømningen af det transporterede materiale samt at kontrollere for lækager. Standardiserede måleprocedurer, f.eks. iht. API, forudsætter også en standardiseret databearbejdning i elektronikken.

Her tilbyder Phoenix Contact med deres modulære styrings- og I/O-systemer løsninger til næsten alle gængse signaltyper. Specifikke funktionsblokbiblioteker letter integrationen af målestationerne betydeligt. Du kan også finde gennemtestede overvågningsløsninger til automatiseret påfyldning og tømning af lagringstanke.

Dine fordele

  • En modulær løsning til næsten alle fieldkomponenter takket være understøttelse af alle gængse protokoller
  • Overblik hele tiden over kvalitet og kvantitet med overvågningsteknik efter API-standard
  • Hurtig engineering af komplekse beregninger takket være specifikke funktionsblokke

Funktionsblokke til olie og gas

Screenshot: Funktionsblokke til olie og gas fra Phoenix Contact  

API-konforme funktionsblokke forenkler engineering

Med API-konforme funktionsblokbiblioteker til beregning af gasvolumen får du nøjagtige værdier om dens udvinding.

Desuden forenkles engineering betydeligt takket være færdige funktionsblokke, for du sparer både tid og penge.

Tankovervågning

Olie- og gastanke  

Styrings- og kommunikationsteknik til overvågning af tanke

Takket være det modulære design i vores styrings- og kommunikationsteknik kan dit tankovervågningssystem til hver en tid udvides.

På den måde er du hele tiden informeret om påfyldningsniveau samt tilstrømnings- og afløbsmængder, for kalkulationen bygger på de aktuelle data for dine tanke.

LACT-enheder

Gasstation i sneen  

Måle- og overvågningsløsninger til analyse af det transporterede materiale

For LACT-enheder (Lease Automatic Custody Transfer) tilbyder Phoenix Contact automatiserede måle- og overvågningsløsninger med specifikke funktionsblokke.

På basis af API-standarder bliver det transporterede materiale analyseret mht. massefylde, temperatur og bestanddele. Til beregning og videreforarbejdning står der således API-konforme informationer til rådighed.

Måle- og kontrollerløsninger

Hvad enten det er 4 - 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus eller PROFIBUS PA: Det modulære kontrollersystem fra Phoenix Contact tillader forarbejdning af mange gængse måleværdier.

På vej til lagringstanken kan du således udlæse og styre komponenter som pumpestationer, ventiler eller gennemstrømningsmålere universelt. Din store fordel: Systemet tillader til hver en tid forandringer, sådan at også yderligere fjernkommunikationsteknik kan integreres trådløst.

Topologi: Måle- og kontrollerløsninger  

Måle- og kontrollerløsning til transport af olie og gas til den lokale tank

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11