Fieldhuse
Elektronikhuse til bæreskinnen og til anvendelse i felten
Elektronikhusene byder på et bredt udvalg af form, farve og funktion. Uanset om det er på bæreskinnen i styreskabet, som et væghus eller i felten under barske miljøforhold: Husene giver den rigtige beskyttelse til din elektronik. Den digitale konfigurator tilbyder desuden en bred vifte af muligheder for at integrere elektronikhuse i dine individuelle applikationer. Nyudviklede produkter er også en mulighed.
Dine fordele
- Personlig rådgivning: den samme kontaktperson under hele projektfasen
- Detaljeret design af dit ønskede koncept
- Udvikling af det optimale produktionskoncept og produktkvalifikation i det interne laboratorium
- Certificering af løsningen til din anvendelse
- Målrettet projektstyring indtil serieproduktionen
Nye produkter
Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Touchdisplays til elektronikhuse Industrielle displayløsninger til styretavler og feltapplikationer
Visualisering af procesdata, registrering af input, visning af driftstilstande og meget mere: Touchskærme giver et stort potentiale for at skabe brugervenlige og funktionelle enhedsdisplays. Dette Whitepaper giver dig et overblik og en grundlæggende viden om forskellige touchdisplayteknologier. Desuden vises forudsætningerne for hardwarekontrol.
Konfigurator til elektronikhuse
Sammensæt dit elektronikhus til anvendelse i felten eller indendørs: Vælg den ønskede husserie, den rigtige underdel og endepladen. Tilføj passende tilslutningsteknik – det var det.
De vigtigste innovationer
Vores produktprogram
Hussystemer til styretavleanvendelser Indbygningshuse til DIN-skinnen er den ideelle indpakning til din elektronik. De beskytter de indbyggede printkort, er nemme at montere på DIN-skinner og giver optimalt integrerede grænseflader til overførsel af signaler, data og effekt.
Hussystemer til fieldanvendelser Stationære visningsenheder, mobile betjeningsenheder eller Embedded Systems, fieldhuse med høj kapslingsklasse fra Phoenix Contact til en lang række anvendelsesområder inden for bygnings-, industri- eller procesautomation, logistik eller køretøjsteknik.
Services og supplementer omkring elektronikhuse
Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen
Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.