IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 BK - Veggjennomføring
1088693

Veggjennomføring, til pluggforbinder, tilkoblingstype: Enkeltledere, poltall: 2+PE, M20, Stift, 450 V, 17,5 A, PA, svart, koding: P, 2,5 mm2, ledningslengde: 0,5 m

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting