IPD PL 3P2,5 F A3,0 PVC GY
-
Forbindelsesledning
1526867
Forbindelsesledning/ Push-lock-tilkobling, poltall: 2+PE, Bøssing, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, koding: P, 2,5 mm2, ledningslengde: 3 m, Bøssingpluggforbinder rett, på åpen ledningsende
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting