Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Forbindelsesledning
1692855

Forbindelsesledning, tilkoblingstype: Push-lock-tilkobling, poltall: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, koding: P, 2,5 mm2, ledningslengde: 1 m, Stift rett, på åpen ledningsende

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting