Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UCT-EM (5X10) - Små låsbare skilt
0801497

Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 66, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

UniCard-merkeserien UCT‑EM ... tilbyr merker til utstyr og koblingsenheter fra mange forskjellige produsenter
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt, enkelt og helt nøyaktig med kortskriverne
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner