Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt

Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt

Automatikkskapstikkontaktene og servicegrensesnitt gir høy fleksibilitet for forskjellige typer bruk. Stikkontaktene og grensesnitt kan benyttes i røffe industrielle omgivelser. De er egnet for automatikkskap, infrastrukturkomponenter og forskjellig utstyr. Stikkontaktene kan monteres på monteringsskinnen eller med direktemontering.

Go to Product Detail Page for item 1068038
EO-CF/UT/YE - Stikkontakt
EO-CF/UT/YE - Stikkontakt
1068038

Stikkontakt, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: gul, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, Landskode: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804069
EO-G/PT/SH/S - Stikkontakt
EO-G/PT/SH/S - Stikkontakt
0804069

Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Plugghode type G, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 13 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: BS 1363-2, Landskode: Storbritannia

Go to Product Detail Page for item 0804113
EO-K/UT - Stikkontakt
EO-K/UT - Stikkontakt
0804113

Stikkontakt, for Danmark og ytterligere land, Plugghode type K, farge: grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: SR 107-2-D1, Landskode: Danmark

Go to Product Detail Page for item 0804160
EO-AB/UT/LED/S/15 - Stikkontakt
EO-AB/UT/LED/S/15 - Stikkontakt
0804160

Stikkontakt, med lysindikator, bryter, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA, Canada

Dine fordeler

  • Stort produktsortiment for bruk over hele verden
  • Plassbesparende grunnet modulær oppbygging og varianter med dobbel innstikksplass
  • Fleksibel installering grunnet monteringsskinne-, monteringsramme- og direktemontering
  • Robust og temperatursikker grunnet utførelser i beskyttelsesgrad IP65
  • Integrert berøringssikkerhet

Nye produkter

Automasjonsskap med USB-grensesnitt på monteringsskinne

Stikkontakter med USB-grensesnitt

Universal med tre tilkoblinger

Automasjonsskapene med tysk og amerikansk kontaktflate kjennetegnes av et ekstra USB-A- og USB-C-grensesnitt. Dette betyr at ulike enheter kan leveres. Du kan velge mellom innstikk- og skrutilkobling for strømtilkoblingen.

Viktigste egenskaper

  • Paringsflate: Tyskland / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-grensesnitt: USB-A og -C
  • USB-verdier: 5 V, 3 A (totalt), effektivitet: DOE nivå IV
  • Tilkoblingstype: Push-in / skrue
  • Ledertverrsnitt: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • LED-display for USA-typer
  • Oppfyller relevante sikkerhetsstandarder

Dine fordeler

  • 3-i-1: Klar til bruk-strømforsyning for eksterne enheter under vedlikehold og service
  • Sikker USB-strømforsyning og rask lading takket være 15 W USB-effekt
  • Energibesparelser takket være USB-grensesnittets høye effektivitet uten last og ved delvis belastning
  • Fleksibel montering: skinnemontering eller direktemontering via skrue
  • Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk

Servicegrensesnitt for industrien

Servicegrensesnitt

Enkelt vedlikehold og diagnostikk med servicegrensesnitt

Servicegrensesnitt i automasjonsskap forbedrer effektiviteten og sikkerheten ved vedlikeholds- og servicearbeid. Spesialisert personell kan enkelt få tilgang til elektronikken uten å åpne automasjonsskapet. Avbrudd i virksomheten unngås. De beskyttede tjenestegrensesnittene minimerer også risikoen for feil bruk og opprettholder systemintegriteten.

Allsidige datafrontpaneler
Monteringsramme
Servicebokser
Allsidige datafrontpaneler

Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter der plassen er meget begrenset, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske. Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Stikkontakter
  • SC-RJ-kobling

Monteringsramme

De robuste, temperaturbestandige monteringsrammene i beskyttelsesgrad IP65 åpner for bruk i røffe industriomgivelser. Produktporteføljen omfatter metall- og plastrammer for ett eller to datafrontpaneler.

Servicebokser

De kompakte servicekontaktene er spesielt plassbesparende og er ideelle for datatilgang på mindre Koblingsbokser og enheter. Datagrensesnittene monteres i et standard 22 mm hull. Takket være beskyttelsesklasse IP65 er installasjonen pålitelig beskyttet mot vann og støv.

Stikkontakt i automasjonskapet

Stikkontakt i automasjonskapet

Automasjonskapstikkontakter for bruk over hele verden

Automasjonskapstikkontaktene med 11 forskjellige pluggeometrier er designet for internasjonal bruk i automasjonskap og innen anleggsteknikk. Tilleggsfunksjoner som lysindikatorer, sikring, bryter og vernebryter utvider bruksmulighetene ytterligere.

Automasjonskapstikkontaktene kan installeres med push-in-tilkobling eller skrutilkoblingsteknikk. Monteringen av stikkontaktene forløper også meget enkelt: Snepp stikkontaktene på monteringsskinnen, eller monter dem direkte med skru- eller klebemonteringsmetoden. Kombinert med adapterplaten kan stikkontaktene også installeres i servicegrensesnittene.

Stikkontakter med sikringer og brytere
Stikkontakter med statusindikator
Montering av stikkontaktene
Tilkoblingsmerking av et automasjonsskap
Stikkontakter med sikringer og brytere

Sikrede stikkontakter brukes til nettbeskyttelse. I tilfelle feil kobles de bare ut selektivt, slik at andre deler av strømnettet forblir i drift. Sikringen kan skiftes ut raskt og enkelt. Stikkontakter med integrerte brytere slår av strømmen til tilkoblede apparater individuelt uten å aktivere sikringen eller trekke ut nettpluggen.

Stikkontakter med statusindikator

Fargevarianter indikerer stikkontakter med spesielle funksjoner, f.eks. en sikkerhetsstrømforsyning fra en separat strømkilde. En LED indikerer om stikkontakten er i drift og om det er spenning til stede.

Montering av stikkontaktene

I tillegg til den vanlige monteringen på monteringsskinnen kan stikkontaktene også skrus direkte på en egnet overflate. Produktene installeres fleksibelt og i tråd med situasjonen.

Tilkoblingsmerking av et automasjonsskap

Tilkoblingspunktene til automasjonsskapene er alle plassert på undersiden. Dette reduserer plassbehovet og muliggjør praktisk kabling. I tillegg til den tidsbesparende push-in-tilkoblingen finnes det også stikkontaktvarianter med den klassiske og velprøvde skruekoblingsteknikken.

Produktbrosjyre
Tilbehør til automasjonsskap

I produktbrosjyren vil du se det store variantmangfoldet til automasjonsskapets tilbehør. Tilbehøret sørger for beskyttelse og orden i og rundt automasjonsskapet. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Last ned brosjyren
Automasjonsskap med forskjellig tilbehør