Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt

Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt

Automatikkskapstikkontaktene og servicegrensesnitt gir høy fleksibilitet for forskjellige typer bruk. Stikkontaktene og grensesnitt kan benyttes i røffe industrielle omgivelser. De er egnet for automatikkskap, infrastrukturkomponenter og forskjellig utstyr. Stikkontaktene kan monteres på monteringsskinnen eller med direktemontering.

Go to Product Detail Page for item 1068030
EO-CF/UT/LED/F/YE - Stikkontakt
EO-CF/UT/LED/F/YE - Stikkontakt
1068030

Stikkontakt, med lysindikator, sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: gul, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 6 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804052
EO-G/UT/SH/GN - Stikkontakt
EO-G/UT/SH/GN - Stikkontakt
0804052

Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Plugghode type G, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 13 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: BS 1363-2, Landskode: Storbritannia

Go to Product Detail Page for item 0804123
EO-K/PT/LED/DUO - Dobbelkontakt
EO-K/PT/LED/DUO - Dobbelkontakt
0804123

Dobbelkontakt, med lysindikator, Plugghode type K, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: SR 107-2-D1, Landskode: Danmark

Go to Product Detail Page for item 0804046
EO-CF/PT/LED/S - Stikkontakt
EO-CF/PT/LED/S - Stikkontakt
0804046

Stikkontakt, med lysindikator, bryter, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland

Dine fordeler

  • Stort produktsortiment for bruk over hele verden
  • Plassbesparende grunnet modulær oppbygging og varianter med dobbel innstikksplass
  • Fleksibel installering grunnet monteringsskinne-, monteringsramme- og direktemontering
  • Robust og temperatursikker grunnet utførelser i beskyttelsesgrad IP65
  • Integrert berøringssikkerhet

Nye produkter

Datagrensesnitt for automasjonsskap og enheter
Automasjonsskap med USB-grensesnitt på monteringsskinne

Datagrensesnitt for automasjonsskap og enheter

Utfør servicearbeid på en praktisk måte

Våre Data Service Interfaces (DSI) tilbyr ulike grensesnitt som RJ45 og USB for enkel tilkobling av ekstra elektrisk utstyr. De plassbesparende servicegrensesnittene forenkler derfor vedlikeholdsarbeidet på automasjonsskap og andre enheter betraktelig.

Viktigste egenskaper

  • Koblingsmoduler (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) og kabeltilkoblingsmoduler (RJ45 CAT6A)
  • Beskyttelsesgrad IP65 / IP67 (med lukket beskyttelsesdeksel)
  • Veggtykkelser: 1 mm ... 5 mm
  • Forveggmontering
  • Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... +70 °C
  • UL-godkjenning
  • Veggutskjæring: Ø 22,5 mm

Dine fordeler

  • Bruk i industrielle miljøer takket være økt IP-beskyttelsesklasse
  • Enkel og rask implementering av oppdateringer, vedlikehold osv. på lukkede automasjonsskap og enheter
  • Plassbesparende installasjon takket være standard veggutskjæring Ø 22,5 mm
  • Kort installasjonstid takket være enkel, verktøyfri montering
  • Kan tilpasses med din egen logo

Stikkontakter med USB-grensesnitt

Universal med tre tilkoblinger

Automasjonsskapene med tysk og amerikansk kontaktflate kjennetegnes av et ekstra USB-A- og USB-C-grensesnitt. Dette betyr at ulike enheter kan leveres. Du kan velge mellom innstikk- og skrutilkobling for strømtilkoblingen.

Viktigste egenskaper

  • Paringsflate: Tyskland / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-grensesnitt: USB-A og -C
  • USB-verdier: 5 V, 3 A (totalt), effektivitet: DOE nivå IV
  • Tilkoblingstype: Push-in / skrue
  • Ledertverrsnitt: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • LED-display for USA-typer
  • Oppfyller relevante sikkerhetsstandarder

Dine fordeler

  • 3-i-1: Klar til bruk-strømforsyning for eksterne enheter under vedlikehold og service
  • Sikker USB-strømforsyning og rask lading takket være 15 W USB-effekt
  • Energibesparelser takket være USB-grensesnittets høye effektivitet uten last og ved delvis belastning
  • Fleksibel montering: skinnemontering eller direktemontering via skrue
  • Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk

Servicegrensesnitt for industrien

Servicegrensesnitt

Enkelt vedlikehold og diagnostikk med servicegrensesnitt

Servicegrensesnitt i automasjonsskap forbedrer effektiviteten og sikkerheten ved vedlikeholds- og servicearbeid. Spesialisert personell kan enkelt få tilgang til elektronikken uten å åpne automasjonsskapet. Avbrudd i virksomheten unngås. De beskyttede tjenestegrensesnittene minimerer også risikoen for feil bruk og opprettholder systemintegriteten.

Allsidige datafrontpaneler
Monteringsramme
Data Service Interfaces
Allsidige datafrontpaneler

Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter der plassen er meget begrenset, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske. Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Stikkontakter
  • SC-RJ-kobling

Monteringsramme

De robuste, temperaturbestandige monteringsrammene i beskyttelsesgrad IP65 åpner for bruk i røffe industriomgivelser. Produktporteføljen omfatter metall- og plastrammer for ett eller to datafrontpaneler.

Data Service Interfaces

De plassbesparende Data Service Interfaces (DSI) tilbyr en praktisk løsning for servicearbeid på automasjonsskap og enheter. De plassbesparende servicegrensesnittene har ulike grensesnitt, for eksempel RJ45 og USB, som gjør det raskt og enkelt å koble til ekstra elektrisk utstyr. Datagrensesnittene monteres i et standard 22,5 mm hull. Takket være den økte beskyttelsesklassen IP65/IP67 med beskyttelsesdekselet lukket, er DSI ideell for bruk i industrielle miljøer.

Til produktlisten
Stikkontakt i automasjonskapet

Stikkontakt i automasjonskapet

Automasjonskapstikkontakter for bruk over hele verden

Automasjonskapstikkontaktene med 11 forskjellige pluggeometrier er designet for internasjonal bruk i automasjonskap og innen anleggsteknikk. Tilleggsfunksjoner som lysindikatorer, sikring, bryter og vernebryter utvider bruksmulighetene ytterligere.

Automasjonskapstikkontaktene kan installeres med push-in-tilkobling eller skrutilkoblingsteknikk. Monteringen av stikkontaktene forløper også meget enkelt: Snepp stikkontaktene på monteringsskinnen, eller monter dem direkte med skru- eller klebemonteringsmetoden. Kombinert med adapterplaten kan stikkontaktene også installeres i servicegrensesnittene.

Stikkontakter med sikringer og brytere
Stikkontakter med statusindikator
Montering av stikkontaktene
Tilkoblingsmerking av et automasjonsskap
Stikkontakter med sikringer og brytere

Sikrede stikkontakter brukes til nettbeskyttelse. I tilfelle feil kobles de bare ut selektivt, slik at andre deler av strømnettet forblir i drift. Sikringen kan skiftes ut raskt og enkelt. Stikkontakter med integrerte brytere slår av strømmen til tilkoblede apparater individuelt uten å aktivere sikringen eller trekke ut nettpluggen.

Stikkontakter med statusindikator

Fargevarianter indikerer stikkontakter med spesielle funksjoner, f.eks. en sikkerhetsstrømforsyning fra en separat strømkilde. En LED indikerer om stikkontakten er i drift og om det er spenning til stede.

Montering av stikkontaktene

I tillegg til den vanlige monteringen på monteringsskinnen kan stikkontaktene også skrus direkte på en egnet overflate. Produktene installeres fleksibelt og i tråd med situasjonen.

Tilkoblingsmerking av et automasjonsskap

Tilkoblingspunktene til automasjonsskapene er alle plassert på undersiden. Dette reduserer plassbehovet og muliggjør praktisk kabling. I tillegg til den tidsbesparende push-in-tilkoblingen finnes det også stikkontaktvarianter med den klassiske og velprøvde skruekoblingsteknikken.

Produktbrosjyre
Tilbehør til automasjonsskap

I produktbrosjyren vil du se det store variantmangfoldet til automasjonsskapets tilbehør. Tilbehøret sørger for beskyttelse og orden i og rundt automasjonsskapet. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Last ned brosjyren
Automasjonsskap med forskjellig tilbehør