UL Listed
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 15 A | |||
Dobbelkontakt, med lysindikator, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA, Canada
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 15 A | |||