EO-CF/UT/LED/F/YE - Stikkontakt
1068030

Stikkontakt, med lysindikator, sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: gul, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 6 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland

Produktdetaljer