Verdt å vite
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
Industrial AI
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
Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt
EO-SI-FRAME - Adapterplate
EO-SI-FRAME
-
Adapterplate
0804522
Adapterplate, farge: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Adapterplate
Materialangivelser
Farge
grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterial
PC/PBT
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde
-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)
bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)
bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestått
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 60 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
0804522
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBE7
Produktnøkkel
BE761Z
GTIN
4055626399348
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
44,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
43 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
UCT-EM (20X7)
-
Små låsbare skilt
0801494
UC-EM (20X7)
-
Små låsbare skilt
0825499
VS-SI-BZ
-
Merkeskilt
1656660
Produkthjelp