VS-SI-EB-EMV-2
-
Monteringsramme
1656495
Innbyggingsramme, for to frontplater eller stikkontakt, metallramme, matt forniklet, elektrisk ledende, transparent deksel
Produktdetaljer
Generelt | med låsbar trykklås |
Produkttype | Monteringsramme |
Utførelse | for to frontplater |
Målskisse |
|
Bredde | 130 mm |
Høyde | 35 mm |
Lengde | 120 mm |
Monteringsmål | |
Bredde monteringsåpning | 117 mm |
Lengde monteringsåpning | 91 mm |
Material Hus | Sinklegering (forniklet) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Monteringsinformasjon | Egnet til veggtykkelser 1 mm ... 5 mm |
Artikkelnummer | 1656495 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7EAX |
GTIN | 4046356029865 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 394 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 369 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182806 |
ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280 |
Kompatible produkter
-
-
VS-SI-SD-DE - Stikkontaktinnsats 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Stikkontaktinnsats 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Stikkontaktinnsats 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Stikkontaktinnsats 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Stikkontaktinnsats 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Stikkontaktinnsats 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Frontplate 1656631
-
EO-SI-FRAME - Adapterplate 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Små låsbare skilt 0801494
-
UC-EM (20X7) - Små låsbare skilt 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datafrontplate 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datafrontplate 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Datafrontplate 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Datafrontplate 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplate 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Datafrontplate 1404512
-
VS-SI-FP-2F - Datafrontplate 1658532
-
VS-SI-FP-BP - Frontplate 1656657
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Datafrontplate 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplate 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datafrontplate 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Datafrontplate 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Datafrontplate 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Datafrontplate 1054544
-
SI-FP-D1A - Datafrontplate 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Stikkontaktinnsats 1422485
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo