Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt
VS-SI-FP-BP - Frontplate
VS-SI-FP-BP
-
Frontplate
1656657
Frontplate
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Datafrontplate
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
51 mm
Høyde
12 mm
Lengde
87,5 mm
Materialangivelser
Material Hus
PBT
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montering
Monteringsinformasjon
Passer til alle monteringsrammer
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1656657
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7ECX
GTIN
4046356030021
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
19,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
18,4 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,552 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
VS-SI-BZ
-
Merkeskilt
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Små låsbare skilt
0801494
UC-EM (20X7)
-
Små låsbare skilt
0825499
Produkthjelp