Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Tilbehør til automatikkskap
Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt
VS-SI-SD-FR - Stikkontaktinnsats
VS-SI-SD-FR
-
Stikkontaktinnsats
1656534
Jordet stikkontakt, kunststoff, for Frankrike
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Stikkontakt
Nasjonal kode
Frankrike
Elektriske egenskaper
Merkespenning (III/3)
250 V
Merkestrøm
16 A
Tilkoblingsdata
Tilkoblingstype
Skrutilkobling
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
51 mm
Høyde
88 mm
Dybde
68 mm
Materialangivelser
Material Hus
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montering
Monteringsinformasjon
Passer til alle monteringsrammer
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1656534
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7EBX
GTIN
4046356029902
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
161,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
154,2 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
BE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
3,96 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp