Automatikkskapstikkontakter og servicegrensesnitt
VS-SI-FP-2F - Datafrontplate
VS-SI-FP-2F
-
Datafrontplate
1658532
Datafrontplate, kunststoff, med to Freenet-stikkplasser
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Datafrontplate
Antall stikkplasser
2
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
51 mm
Høyde
45 mm
Lengde
87,5 mm
Materialangivelser
Material Datafrontplate
PBT (Datafrontplate)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montering
Monteringsinformasjon
Passer til alle monteringsrammer
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1658532
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7ECX
GTIN
4046356162876
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
19,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
17,44 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
1,132 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45-bøssinginnsats
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
Fiberoptisk kobling
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB-bøssinginnsats
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB-bøssinginnsats
1653867
VS-SI-BZ
-
Merkeskilt
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Små låsbare skilt
0801494
UC-EM (20X7)
-
Små låsbare skilt
0825499
Produkthjelp