USB-bøssinginnsats - VS-04-BUB-FK-F/IP67
1653867

USB-bøssinginnsats, 4-polet, bøssing USB type B på flatkabeltilkoblingslist, delingsmål 2,54, for Freenet-systemet i påbyggingsrammen, terminaloutlet IP20, 19" patchpanel og servicegrensesnitt


Produktdetaljer




Byggform USB
Produkttype Bøssinginnsats
Poltall 4
Stikkeroptikk USB
Antall stikkplasser 1
Utførelse Bøssing
Skjermet nei

Merkespenning (III/3) 30 V
Merkestrøm 1 A
Isolasjonsmotstand ≥ 1 GΩ

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype Flatkabeltilkobling

Bredde 22,8 mm
Høyde 17,7 mm
Lengde 36,1 mm

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Gull
Materiale kontaktholder Termoplastikk
Husmateriale PC

Pluggsykluser ≥ 1000

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -15 °C ... 65 °C

Artikkelnummer 1653867
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNAEB
Katalogside Side 453 (C-2-2019)
GTIN 4017918970192
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 15 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,8 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Godkjennings-ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"