Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter der plassen er meget begrenset, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske. Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:
- D-SUB 9
- RJ45
- USB
- Stikkontakter
- SC-RJ-kobling
Automatikkskapstikkontaktene og servicegrensesnitt gir høy fleksibilitet for forskjellige typer bruk. Stikkontaktene og grensesnitt kan benyttes i røffe industrielle omgivelser. De er egnet for automatikkskap, infrastrukturkomponenter og forskjellig utstyr. Stikkontaktene kan monteres på monteringsskinnen eller med direktemontering.
Stikkontaktinnsats, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kina
Monteringsramme til en frontplate/stikkontakt, svart kunststofframme, metallic kunststoffdeksel, lukkes med 3 mm dobbelspole og dreieknapp som følger med.
Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, lysindikator, Plugghode type E, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: NF C61-314, IEC 60884-1, Landskode: Frankrike
Datagrensesnitt, byggform: USB-A, poltall: 9, 5 GBit/s, USB 3.0, material: PA, tilkoblingstype: Kobling, USB 3.0
Monteringsramme til en frontplate/stikkontakt, svart kunststofframme, grått kunststoffdeksel, lukkes med 3 mm dobbelspole og dreieknapp som følger med.
Jordet stikkontakt, kunststoff, for Frankrike
Stikkontakt til jordet kontakt, plast, for Storbritannia, inkl. RJ45-Gender-Changer (bøssing/bøssing, skjermet), CAT6A
Stikkontakt, med lysindikator, bryter, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA, Canada
Stikkontakt, med lysindikator, sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 6 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland
Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA, Canada
Automasjonsskapene med tysk og amerikansk kontaktflate kjennetegnes av et ekstra USB-A- og USB-C-grensesnitt. Dette betyr at ulike enheter kan leveres. Du kan velge mellom innstikk- og skrutilkobling for strømtilkoblingen.
Servicegrensesnitt
Servicegrensesnitt i automasjonsskap forbedrer effektiviteten og sikkerheten ved vedlikeholds- og servicearbeid. Spesialisert personell kan enkelt få tilgang til elektronikken uten å åpne automasjonsskapet. Avbrudd i virksomheten unngås. De beskyttede tjenestegrensesnittene minimerer også risikoen for feil bruk og opprettholder systemintegriteten.
Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter der plassen er meget begrenset, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske. Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:
De robuste, temperaturbestandige monteringsrammene i beskyttelsesgrad IP65 åpner for bruk i røffe industriomgivelser. Produktporteføljen omfatter metall- og plastrammer for ett eller to datafrontpaneler.
De kompakte servicekontaktene er spesielt plassbesparende og er ideelle for datatilgang på mindre Koblingsbokser og enheter. Datagrensesnittene monteres i et standard 22 mm hull. Takket være beskyttelsesklasse IP65 er installasjonen pålitelig beskyttet mot vann og støv.
Stikkontakt i automasjonskapet
Automasjonskapstikkontaktene med 11 forskjellige pluggeometrier er designet for internasjonal bruk i automasjonskap og innen anleggsteknikk. Tilleggsfunksjoner som lysindikatorer, sikring, bryter og vernebryter utvider bruksmulighetene ytterligere.
Automasjonskapstikkontaktene kan installeres med push-in-tilkobling eller skrutilkoblingsteknikk. Monteringen av stikkontaktene forløper også meget enkelt: Snepp stikkontaktene på monteringsskinnen, eller monter dem direkte med skru- eller klebemonteringsmetoden. Kombinert med adapterplaten kan stikkontaktene også installeres i servicegrensesnittene.
Sikrede stikkontakter brukes til nettbeskyttelse. I tilfelle feil kobles de bare ut selektivt, slik at andre deler av strømnettet forblir i drift. Sikringen kan skiftes ut raskt og enkelt. Stikkontakter med integrerte brytere slår av strømmen til tilkoblede apparater individuelt uten å aktivere sikringen eller trekke ut nettpluggen.
Fargevarianter indikerer stikkontakter med spesielle funksjoner, f.eks. en sikkerhetsstrømforsyning fra en separat strømkilde. En LED indikerer om stikkontakten er i drift og om det er spenning til stede.
I tillegg til den vanlige monteringen på monteringsskinnen kan stikkontaktene også skrus direkte på en egnet overflate. Produktene installeres fleksibelt og i tråd med situasjonen.
Tilkoblingspunktene til automasjonsskapene er alle plassert på undersiden. Dette reduserer plassbehovet og muliggjør praktisk kabling. I tillegg til den tidsbesparende push-in-tilkoblingen finnes det også stikkontaktvarianter med den klassiske og velprøvde skruekoblingsteknikken.