Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter der plassen er meget begrenset, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske. Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:
- D-SUB 9
- RJ45
- USB
- Stikkontakter
- SC-RJ-kobling
Automatikkskapstikkontaktene og servicegrensesnitt gir høy fleksibilitet for forskjellige typer bruk. Stikkontaktene og grensesnitt kan benyttes i røffe industrielle omgivelser. De er egnet for automatikkskap, infrastrukturkomponenter og forskjellig utstyr. Stikkontaktene kan monteres på monteringsskinnen eller med direktemontering.
Stikkontakt, med lysindikator, Type: D, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 6 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, Landskode: India / Afrika
Dobbelkontakt, for India/Afrika og ytterligere land, med lysindikator, Type: D, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 6 A, Monteringsskinne- og direktemontering, Landskode: India / Afrika
Dobbelkontakt, med lysindikator, Plugghode type N, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), nominell strøm: 20 A, Monteringsskinne- og direktemontering, Landskode: Brasil
Stikkontakt, for Brasil/Sør-Afrika og ytterligere land, Plugghode type N, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), nominell strøm: 10 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, Landskode: Brasil
Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, lysindikator, Plugghode type L, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: CEI 23-50, Landskode: Italia
Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type N, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), nominell strøm: 10 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, Landskode: Brasil
Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type K, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: SR 107-2-D1, Landskode: Danmark
Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC, nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: IEC 60884-1, Landskode: Canada
Stikkontakt, for India/Afrika og ytterligere land, Type: D, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 6 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, Landskode: India / Afrika
Dobbelkontakt, Lysindikator, Type: AB 20A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 20 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508
Servicegrensesnitt
Servicegrensesnitt i automasjonsskap forbedrer effektiviteten og sikkerheten ved vedlikeholds- og servicearbeid. Spesialisert personell kan enkelt få tilgang til elektronikken uten å åpne automasjonsskapet. Avbrudd i virksomheten unngås. De beskyttede tjenestegrensesnittene minimerer også risikoen for feil bruk og opprettholder systemintegriteten.
Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter der plassen er meget begrenset, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske. Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:
De robuste, temperaturbestandige monteringsrammene i beskyttelsesgrad IP65 åpner for bruk i røffe industriomgivelser. Produktporteføljen omfatter metall- og plastrammer for ett eller to datafrontpaneler.
De plassbesparende Data Service Interfaces (DSI) tilbyr en praktisk løsning for servicearbeid på automasjonsskap og enheter. De plassbesparende servicegrensesnittene har ulike grensesnitt, for eksempel RJ45 og USB, som gjør det raskt og enkelt å koble til ekstra elektrisk utstyr. Datagrensesnittene monteres i et standard 22,5 mm hull. Takket være den økte beskyttelsesklassen IP65/IP67 med beskyttelsesdekselet lukket, er DSI ideell for bruk i industrielle miljøer.
Stikkontakt i automasjonskapet
Automasjonskapstikkontaktene med 11 forskjellige pluggeometrier er designet for internasjonal bruk i automasjonskap og innen anleggsteknikk. Tilleggsfunksjoner som lysindikatorer, sikring, bryter og vernebryter utvider bruksmulighetene ytterligere.
Automasjonskapstikkontaktene kan installeres med push-in-tilkobling eller skrutilkoblingsteknikk. Monteringen av stikkontaktene forløper også meget enkelt: Snepp stikkontaktene på monteringsskinnen, eller monter dem direkte med skru- eller klebemonteringsmetoden. Kombinert med adapterplaten kan stikkontaktene også installeres i servicegrensesnittene.
Sikrede stikkontakter brukes til nettbeskyttelse. I tilfelle feil kobles de bare ut selektivt, slik at andre deler av strømnettet forblir i drift. Sikringen kan skiftes ut raskt og enkelt. Stikkontakter med integrerte brytere slår av strømmen til tilkoblede apparater individuelt uten å aktivere sikringen eller trekke ut nettpluggen.
Fargevarianter indikerer stikkontakter med spesielle funksjoner, f.eks. en sikkerhetsstrømforsyning fra en separat strømkilde. En LED indikerer om stikkontakten er i drift og om det er spenning til stede.
I tillegg til den vanlige monteringen på monteringsskinnen kan stikkontaktene også skrus direkte på en egnet overflate. Produktene installeres fleksibelt og i tråd med situasjonen.
Tilkoblingspunktene til automasjonsskapene er alle plassert på undersiden. Dette reduserer plassbehovet og muliggjør praktisk kabling. I tillegg til den tidsbesparende push-in-tilkoblingen finnes det også stikkontaktvarianter med den klassiske og velprøvde skruekoblingsteknikken.