VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkjennings-ID: 40047713| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Stikkontakt, med lysindikator, bryter, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||