EO-G/PT/SH/S - Stikkontakt
0804069

Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Plugghode type G, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 13 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: BS 1363-2, IEC 60884-1, Landskode: Storbritannia

Produktdetaljer









Kompatible produkter