EO-AB/UT/LED/DUO/15 - Dobbelkontakt
0804163

Dobbelkontakt, med lysindikator, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA, Canada

Produktdetaljer









Kompatible produkter