RSCWE 6-3/24
-
Testplugglist
3969963
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 48, poltall: 24, tilkoblingstype: Ringkabelsko, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, monteringstype: Veggmontering, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Testplugglist |
Poltall | 24 |
Delingsmål | 8,2 mm |
Antall tilkoblinger | 48 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 24 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Teststøtspenning | 5 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 48 |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
1. etasje | |
Tilkoblingstype | Ringkabelsko |
Skrue | No 8 UNC |
Tiltrekkingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Prøvedor | A5 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Belastningsstrøm maksimal | 30 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 400 V AC/DC |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
Tilkobling iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
Tverrsnitt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 4,3 mm |
Bredde | 8 mm |
Boltdiameter | 4,1 mm |
Tilkobling iht. standard | DIN 46237:1970-07 |
Tverrsnitt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 4,3 mm |
Bredde | 8 mm |
Boltdiameter | 4,1 mm |
ID-farge ringkabelsko : rød | 1 mm² |
ID-farge ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
ID-farge ringkabelsko : gul | 6 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 228,2 mm |
Høyde | 70,1 mm |
Delingsmål | 8,2 mm |
Platetykkelse | 1 mm ... 4 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Generelt | |
Klemmefeste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | Veggmontering |
Klemmefeste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Artikkelnummer | 3969963 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | BE6113 |
GTIN | 4055626395746 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 894,65 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 824,35 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-8 - Lask 3030297
-
FBS 4-8 - Lask 3030307
-
FBS 5-8 - Lask 3030310
-
FBS 6-8 - Lask 3032470
-
FBS 10-8 - Lask 3030323
-
FBS 1/3-8 - Lask 3032363
-
FBS 1/4-8 - Lask 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Lask 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Lask 3032402
-
FBS 2-8 CT - Lask 3033830
-
FBS 3-8 CT - Lask 3033831
-
FBS 4-8 CT - Lask 3033832
-
FBS 10-8 CT - Lask 3033833
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 3-8 BU - Lask 3032570
-
FBS 4-8 BU - Lask 3032583
-
FBS 5-8 BU - Lask 3032596
-
FBS 6-8 BU - Lask 3032677
-
FBS 10-8 BU - Lask 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Skrutrekker 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Skrutrekker 1212588
-
FTPR-3/14S - Testplugg 3069957
-
FTP-3/14S - Testplugg 3069953
-
FBP-2/14 - Blindplugg 3069885
-
FBP-3/14 TR - Tildekningsprofil 3069925
-
AP RSC-T - Tildekningsprofil 3059139
-
APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Dekkprofilholder 3069058
-
DP-RSCWE 6-3 - Avstandsplate 3069314
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Ringkabelsko 3240022
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Ringkabelsko 3240017
-
FTP-2/2 SERVICE - Testplugg 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Testplugg 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Testplugg 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Testplugg 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Testplugg 3069469
-
FIP-3/1 SERVICE - Avbrytelsesplugg 3069921
-
FIP-3/2 SERVICE - Avbrytelsesplugg 3069920
-
FIP-3/3 SERVICE - Avbrytelsesplugg 3069312
-
FIP-3/4 SERVICE - Avbrytelsesplugg 3069313
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Prøveadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Prøveadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Prøveadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Prøveadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Prøveadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Prøveadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Prøveadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Prøveadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Prøveadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Prøveadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Prøveplugglist 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Prøveplugglist 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Prøveplugglist 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Prøveplugglist 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Prøveplugglist 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Prøveplugglist 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Prøveplugglist 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Prøveplugglist 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Prøveplugglist 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Prøveplugglist 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1052002
-
ZB 8 CUS - Merkeremse 0825011
-
UC-TM 8 - Merke for klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Merke for klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer 0828295
-
US-TM 100 - Merke for klemmer 0829255
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo