FTP-2/1 SERVICE - Testplugg
3069469

Testplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: rød


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav,
bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning