FTP-2/4 SERVICE - Testplugg
3069468

Testplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Plassbesparende på grunn av forskjøvede testpluggbøssinger
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning