FBP-2/14 - Blindplugg
3069885

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, bredde: 147,2 mm, høyde: 72,9 mm, poltall: 14, farge: grå, monteringstype: Plugges i basislisten

Produktdetaljer








Dine fordeler

Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Blindplugg til FAME..., fungerer som beskyttelse av prøveblokken når testpluggen er trukket ut