MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC
-
Temperaturmåleomformer
2924320
Temperaturmåleomformer, omformer signaler fra motstandstermometre og motstander til analoge 0/4-20 mA-signaler. Programmerbar, galvanisk treveisskille. Artikkel som gjelder i stedet: 1050201 MACX MCR-RTD-I-SP.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Temperature transmitter |
Anvendelse | Temperatur |
Utførelse | Skilleforsterker |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Justering Span | ± 5 % |
Justering Zero | ± 5 % |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Sprangrespons (0-99%) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Typisk temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Sikkert skille i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk skille Inngang/utgang | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Galvanisk skille Inngang/forsyning | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maksimalt strømopptak | < 40 mA (24 V DC) |
Effekttap | < 1 W |
Signal | |
Antall innganger | 1 |
Inngangssignal | Temperatur |
Motstand | |
Måle | |
Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
Temperaturmåleområde | -200 °C ... 850 °C (Område avhengig av sensortype) |
Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 2000 Ω |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω (pr. ledning) |
Sensormatestrøm | 200 µA ... 1 mA |
Måleområde temperatur | > 50 K |
Koble: | |
Kan konfigureres/programmeres | nei |
Signal | |
Beskrivelse av utgang | Strømutgang |
Antall utganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Last / utgangslast strømutgang | ≤ 500 Ω |
Utgangsripple (strøm) | < 50 µASS |
< 10 µArms | |
Reaksjoner ved sensorfeil | i henhold til NE 43 eller fritt definerbar |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Statusindikator | LED forsyningsspenning, PWR (grønn) |
LED rød, blinker 2,4 Hz (lednings-, sensorfeil på inn- eller utgang, ERR) | |
LED rød, blinker 1,2 Hz (servicedrift ERR) | |
LED rød, permanent PÅ (modulfeil, ERR) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 116 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326-1 |
ATEX | |
Merking | II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | GL 86 644-10HH |
GL | |
Merking | C, EMC1 |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2924320 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK1115 |
Katalogside | Side 130 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356503884 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 168,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 139 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Programmering under drift og også spenningsløst via programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Galvanisk 3-veis skille
Konfigurering via programvare (FDT-DTM): Sensortype, tilkoblingsteknikk, måleområde, måleenhet, filter, alarmsignal og utgangsområde
Utgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
Inngang for motstandstermometre og motstandsgivere
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo