MACX MCR-RTD-I-SP-C
-
Temperaturmåleomformer
1052464
Temperaturmåleomformer, omformer signaler fra motstandstermometre og motstander til analoge 0/4-20 mA-signaler. Programmerbar, push-in-tilkobling, SIL, galvanisk treveisskille, bestillingskonfigurering.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Temperature transmitter |
Produktserie | MACX Analog |
Anvendelse | Temperatur |
Antall kanaler | 1 |
Konfigurering | Programvare |
Funksjoner | |
Konfigurering | Programvare |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Sprangrespons (0-99%) | ≤ 1,7 s |
Typisk temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Overføringsfeil typisk | 0,1 % (f.eks. ved Pt 100, område 300 K, 4 ... 20 mA) |
Galvanisk skille | |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Isolering | Sikkert skille |
Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP |
Galvanisk skille Inngang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Effekttap | ≤ 0,76 W |
Effektopptak | ≤ 1 W |
Signal | |
Antall innganger | 1 |
Måle | |
Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
Temperaturmåleområde | -200 °C ... 850 °C (Område avhengig av sensortype) |
Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 50 kΩ |
Motstandsområde potensiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω (pr. ledning) |
Sensormatestrøm | 10 µA ... 210 µA (opptil 2x 210 µA ved 3-leder) |
Måleområde temperatur | ≥ 50 K |
Signal: Strøm | |
Antall utganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Maks. utgangssignal strøm | ≥ 21 mA |
Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω |
Utgangsripple (strøm) | < 15 µASS |
< 10 µArms | |
Reaksjoner ved sensorfeil | fritt definerbar |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-endehylse uten plasthylse) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-endehylse uten plasthylse) | |
20 ... 16 (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
LED rød, blinker 2,8 Hz (lednings-, sensorfeil på inn- eller utgang, ERR) | |
LED rød, blinker 1,4 Hz (simuleringsmodus, ERR) | |
LED rød, permanent PÅ (modulfeil, ERR) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 107,9 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Testspenning | 2,5 kV |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Testspenning | 2,25 kV |
Merkeisolasjonsspenning | 150 Veff |
Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Testspenning | 2 kV |
Merkeisolasjonsspenning | 150 Veff |
Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Testspenning | 1,75 kV |
Merkeisolasjonsspenning | 150 Veff |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Sertifikat | IBExU19ATEX1006 X |
IECEx | |
Merking | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Sertifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Merking | 2 |
INMETRO | |
Merking | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Sertifikat | DNV 21.0064 X |
EAC Ex | |
Merking | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 1052464 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | CK1121 |
Produktnøkkel | DK1115 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 176 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 150 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - T-konnektor 1136500
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulbærer 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulbærer 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Programmering under drift, med tilkoblet målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "ec" (EN 60079-7) godkjent
Galvanisk 3-veis skille
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
Konfigurering via programvare (FDT-DTM): Sensortype, tilkoblingsteknikk, måleområde, måleenhet, filter, alarmsignal og utgangsområde
Utgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo