QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/... - Strømforsyning
2908940

Kundespesifikt programmert variant av den primærtaktede strømforsyningen QUINT POWER for skinnemontering, med utgangskarakteristikk som kan velges og SFB Technology (Selective Fuse Breaking), beskyttelsessjikt og integrert dekoblings-mosfet, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 20 A

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt, parallelt tilkoblede forbrukere arbeider uavbrutt videre
Enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost, start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Høy støyimmunitet grunnet integrert gassavleder og over 20 millisekunder nettsvikt-brokoblingstid
Integrert dekoblings-MOSFET for 1+1- og n+1-redundans
Beskyttelseslakk og ATEX-/IECEx-godkjennelse
Sikker forsyning med SIL 3-sertifisering etter ​IEC​ 61508
Robust design grunnet metallhus og stort temperaturområde fra -40 °C til +75 °C
Kan brukes over hele verden takket være det brede forsyningsområdet og den internasjonale godkjennelsespakken