PLT-SEC-T3-230-FM
-
Overspenningsvern type 3
2905229
El-nr.:
1658191
El-nr.:
1658191
Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet for DC-anvendelser.
Produktdetaljer
| Produkttype | Komponentbeskyttelse |
| Produktserie | SEC Family |
| Strømforsyningssystem IEC | TT |
| TN-S | |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Poltall | 2 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| IEC prøveklasse | III |
| T3 | |
| EN type | T3 |
| Antall porter | One |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunksjon | N/C |
| Driftsspenning | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftsstrøm | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,7 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 74,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhet | 1 TE |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-verdi | 600 |
| Isolasjonsmaterial | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Husmateriale | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Beskyttelseskretser | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Virkeretning | 1L-N & N-PE |
| Nominell spenning UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - kun i forbindelse med RCD) | |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal varig spenning UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| Nominell laststrøm IL | 26 A (30 °C) |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektopptak PC | ≤ 275 mVA (ved UREF) |
| ≤ 300 mVA (ved UC) | |
| Referansetestspenning UREF | 255 V AC |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 3 kA |
| Kombinert støt UOC | 6 kV |
| Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Beskyttelsesnivå Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Beskyttelsesnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| TOV-egenskaper ved UT (L-N) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| TOV-egenskaper ved UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| TOV-egenskaper ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Reaksjonstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Reaksjonstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kortslutningssikkerhet ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Maksimal forsikring ved gjennomgangskabling | 25 A (gG / B / C) |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | ikke nødvendig |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 sykluser / akse / X, Y, Z) |
| UL-spesifikasjoner | |
| Maksimal varig spenning MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Nominell avlederstøtstrøm In | 3 kA |
| Beskyttelseskretser | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Nominell spenning | 230 V DC |
| Nominell laststrøm IL | 25 A |
| Energifordelingssystem | Single phase |
| Nominell frekvens | 50/60 Hz |
| Målt begrensningsspenning MLV (L-N) | 1290 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (L-G) | 1310 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (N-G) | 1310 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (L+) - G | 1310 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
| Tiltrekkingsmoment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Ledertverrsnitt AWG | 14 ... 12 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
| Merk | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
| Merk | 2012 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2905229 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 91,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 73,33 g |
| Tolltariffnummer | 85363030 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo