PS-EE-2G/1AC/24DC/60W/SC
-
Strømforsyning
1394764
Primærtaktet strømforsyning, ESSENTIAL POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 2,5 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Nettform | TN, TT, IT (PE) |
Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (PN = 60 W) |
Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | typ. 27 A (ved 25 °C) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | typ. 0,5 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | typ. 14 ms (120 V AC) |
typ. 70 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | maks. 1,5 A |
typ. 1,3 A (110 V AC (60 W)) | |
typ. 0,75 A (240 V AC (60 W)) | |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse; Varistor |
Innkoblingstid | typ. 1 s |
Utstyrsinngangssikring | 3,15 A Intern (komponentbeskyttelse), rask |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
Virkningsgrad | typ. 88 % (120 V AC) |
typ. 89 % (230 V AC) | |
Nominell utgangsspenning (AC_PS) | 24 V DC |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
Nominell utgangsstrøm (IN) (AC_PS) | maks. 2,5 A |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Crest Faktor | typ. 3 (120 V AC) |
typ. 4 (230 V AC) | |
Utgangseffekt (PN) | 60 W (240 V AC) |
Parallellkoblingsevne | ja, for effektøkning og redundans med diode |
Seriekoblingsevne | ja, for spenningsøkning |
Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Restripple | typ. 30 mVSS (ved nominelle verdier) |
Styringsavvik | < 2 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Stigningstider | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Min. effekttap uten last | < 1 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved tomgang | < 1 W (230 V AC) |
Min. effekttap nominell last | < 9 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 7 W (230 V AC) |
Integrert sikring | nei |
Inngang | |
Posisjon | 1.x |
Merking | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
entrådet (AWG) | 20 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslengde | 6,5 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
Utgang | |
Posisjon | 2.x |
Merking | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
entrådet (AWG) | 20 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslengde | 6,5 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | LED DC OK - signalstatus drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
Farge | grønn |
LED AV | Forsyningsspenning input AC ikke til stede (av) |
LED på (grønn), DC OK | UOUT > 17,5 V (på (grønn) DC OK) |
Antall faser | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
3 kV AC (Stykktesting) | |
Isolasjonsspenning inngang/PE | 3,5 kV AC (Typetest) |
2,4 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | ESSENTIAL POWER |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 2800000 h (25 °C) |
> 2300000 h (40 °C) | |
> 2100000 h (45 °C) | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 50000 h |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 30 °C |
Tid | 100000 h |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 70000 h |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 2,5 A |
Temperatur | 30 °C |
Tid | 140000 h |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 33 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 100 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 10 mm / 10 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | nei |
Husmateriale | Kunststoff |
Husmateriale | PC |
Dekselets utførelse | Rustfritt stål |
Utførelse sidedeler | Aluminium |
Material fotlås | Polyamid |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimaklasse | 3K22 (etter EN 60721-3-3) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Støt (drift) | 15 ms, 15g, pr. romretning (IEC 60068-2-27) |
Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
Standardbetegnelse | Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Begrensning harmoniske strømmer nett | |
Standardbetegnelse | Begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm |
Standarder/forskrifter | EN 61000-3-2 |
Nettspenningsfall | |
Standardbetegnelse | Krav til halvlederindustrien med hensyn til nettspenningsfall |
Standarder/forskrifter | SEMI F47 - 0706 (185 V AC) |
Sikkert skille | |
Standardbetegnelse | Sikkert skille |
Standarder/forskrifter | IEC 61558-2-16 |
Merk | Transformator |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
CB Scheme | |
Merking | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-2 |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
Prøvefeltstyrke | 1 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - symmetrisk) |
4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
Utgang | 0,5 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
1 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 perioder |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | Ti perioder |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | En periode |
Merknad | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
Artikkelnummer | 1394764 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCM |
Produktnøkkel | CMB313 |
GTIN | 4063151775797 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 313,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 298 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundansmodul 2905489
-
PLT-EE-T3-230AC-R - Overspenningsvern type 3 1249060
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Overspenningsvern type 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsikring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsikring 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk automatsikring 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk automatsikring 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905744
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo