PLT-EE-T3-230AC-R
-
Overspenningsvern type 3
1249060
Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement med skrutilkobling, med integrert statusindikator og fjernmelding for enfasede strømforsyningsnett. Nominell spenning 230 V AC
Produktdetaljer
Produkttype | Utstyrsbeskyttelse |
Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Poltall | 2 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
IEC prøveklasse | III |
T3 | |
EN type | T3 |
Antall porter | One |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
Driftsspenning | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftsstrøm | 0,5 A AC |
0,5 A DC (75 V DC) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Målskisse |
|
Bredde | 17,7 mm |
Høyde | 93,4 mm |
Dybde | 71,3 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
Delingsenhet | 1 TE |
Farge | lysegrå (RAL 7035) |
trafikkgrå B (RAL 7043) | |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR | |
Husmateriale | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Beskyttelseskretser | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Virkeretning | 1L-N & N-PE |
Nominell spenning UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal varig spenning UC | 264 V AC |
Nominell laststrøm IL | 16 A (ved 63 °C) |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
Standby-effektopptak PC | ≤ 26,4 mVA (ved UREF) |
≤ 26,4 mVA (ved UC) | |
Referansetestspenning UREF | 264 V AC |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 3 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 6 kA |
Kombinert støt UOC | 6 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 1,25 kV (ved UOC) |
Beskyttelsesnivå Up (L-PE) | ≤ 1,4 kV |
Beskyttelsesnivå Up (N-PE) | ≤ 1,4 kV |
TOV-egenskaper ved UT (L-N) | 400 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-egenskaper ved UT (L-PE) | 457 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
1464 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-egenskaper ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Reaksjonstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 6 kA AC |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 16 A (gG / B / C) |
Ekstra tekniske spesifikasjoner | |
Restspenning Ures (L-N) | ≤ 1,15 kV (ved 2 kA) |
≤ 1,25 kV (ved 3 kA) | |
≤ 1,1 kV (ved UOC = 4 kV) | |
Restspenning Ures (L-PE) | ≤ 1,1 kV (ved 2 kA) |
≤ 1,1 kV (ved 3 kA) | |
≤ 1,2 kV (ved UOC = 4 kV) | |
Restspenning Ures (N-PE) | ≤ 1,1 kV (ved 2 kA) |
≤ 1,1 kV (ved 3 kA) | |
≤ 1,2 kV (ved UOC = 4 kV) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (Driftsspenning fjernmeldekontakt ≤ 250 V) |
≤ 6000 m (Driftsspenning fjernmeldekontakt ≤ 150 V) | |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
Merk | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
Merk | 2012 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 1249060 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CLP312 |
GTIN | 4063151352356 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 97,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 97 g |
Tolltariffnummer | 85363090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 1,079 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo