EML (20XE)R YE - Etikett
0803453

Etikett, Rull, yellow (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 40 m, tekstfelthøyde: 20 mm, tekstfeltbredde: 40000 mm

Produktdetaljer









Dine fordeler

De selvklebende komponentmerkene EML ... er meget godt egnet for merking av forskjellige komponenter innenfor styrings-, anleggs- og automatikkskapbygging
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Materialene EML ... er oppført i UL
For individuell utforming finnes det et stort utvalg med forskjellige merkerstørrelser og -farger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EM ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner