PLT-EE-T3-BE-R
-
Overspenningsbeskyttelsesbasiselement type 3
1249061
Basiselement for beskyttelsesplugger i produktserien PLT-EE med fjernmeldekontakt.
Produktdetaljer
| Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Poltall | 2 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | Fjernmeldekontakt |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| IEC prøveklasse | III |
| T3 | |
| EN type | T3 |
| Antall porter | One |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
| Driftsspenning | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftsstrøm | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,7 mm |
| Høyde | 93,4 mm |
| Dybde | 51,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhet | 1 TE |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| trafikkgrå B (RAL 7043) | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-verdi | 600 |
| Isolasjonsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Husmateriale | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | 1L-N & N-PE |
| Nominell spenning UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal varig spenning UC | 264 V AC |
| Nominell laststrøm IL | 16 A (ved 63 °C) |
| Kortslutningssikkerhet ISCCR | 6 kA AC |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | Avhengig av pluggen som brukes |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
| Merk | 2011 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
| Merk | 2012 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 1249061 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CLP312 |
| GTIN | 4063151350796 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 52,34 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 48 g |
| Tolltariffnummer | 85363030 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,475 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo