UKH 50-3L/FE
-
Sterkstrømsrekkeklemme
3076636
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 150 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 70 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, farge: grå/gulsvart
Produktdetaljer
Produkttype | Sterkstrømsrekkeklemme |
Poltall | 4 |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 4 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 50 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skrue | M6 |
Tiltrekkingsmoment | 6 ... 8 Nm |
Avisoleringslengde | 24 mm |
Prøvedor | B10 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 16 mm² ... 70 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 6 ... 2/0 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 25 mm² ... 70 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 3 ... 2/0 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 25 mm² ... 50 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 10 mm² ... 16 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 10 mm² ... 16 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 10 mm² ... 16 mm² |
Nominell strøm | 150 A |
Belastningsstrøm maksimal | 150 A (ved 50 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 1000 V |
Merk | Merk: På nedlastingsområdet finner du artikkelgodkjennelser, tilkoblingstverrsnitt og informasjon om tilkobling av aluminiumledere. |
Nominelt tverrsnitt | 50 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 80 mm |
Farge | grå/gulsvart |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
NS 35/15-2,3 |
Artikkelnummer | 3076636 |
Pakkestørrelse | 2 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 2 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE1 |
Produktnøkkel | BE1311 |
GTIN | 4046356707107 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 478,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 478,5 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBI 3-20 - Fast bro 0201317
-
FBI 2-20-EX - Fast bro 0201113
-
FBI 3-20-EX - Fast bro 0201812
-
UKH 50 EP - Innleggsprofil 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Uttaksklemme 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Skrutrekker 1205082
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
TMT 10 R - Merke for klemmer 0816210
-
TMT 10 R CUS - Merke for klemmer 0824500
-
E/AL-NS 32 - Endeholder 1201659
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo