CSA
Godkjennings-ID: 158887EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nederste etasje | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nederste etasje | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||