Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PT 10-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme
1090617

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt:  0,5 mm2- 16 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter