UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK
-
Sideelement
2202857
Ekstruderprofilhus, Skinnemontering/veggmontering (med festeflens som opsjon), Sideelement (til høyre) med bussgjennomgang og med monteringsfot for monteringsskinnen, bredde: 19,5 mm, høyde: 127,8 mm, dybde: 39,45 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Passnøyaktig huslengde – millimeternøyaktig avkutting
Problemfri integrering av plasskrevende elektronisk system takket være åpen konstruksjon
Varmeresistent UM-PRO i polyamid med UL-godkjennelse opptil 100 °C
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet