Komponentene kan også benyttes ved høye temperaturer. Varmeuømfintlig polyamid muliggjør UL-godkjennelse av enheten og varmeresistens opptil 100 °C.
Ekstruderprofilhus, Feste med sideelementer, feste med fotelement, Grunnprofil, profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 200 cm, dybde: 19,8 mm, Merk: Nødvendig profillengde = kretskortlengde - 16,2 mm