UM-PRO PROFILE - Profil
2200148

Ekstruderprofilhus, Feste med sideelementer, feste med fotelement, Grunnprofil, profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 200 cm, dybde: 19,8 mm, Merk: Nødvendig profillengde = kretskortlengde - 16,2 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordeler

Passnøyaktig huslengde – millimeternøyaktig avkutting
Problemfri integrering av plasskrevende elektronisk system takket være åpen konstruksjon
Varmeresistent UM-PRO i polyamid med UL-godkjennelse opptil 100 °C
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet