Komponentene kan også benyttes ved høye temperaturer. Varmeuømfintlig polyamid muliggjør UL-godkjennelse av enheten og varmeresistens opptil 100 °C.
Ekstruderprofilhus, Feste, Deksel, bredde: 73 mm, profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 100 cm, høyde: 63,2 mm, Merk: Maks. deksellengde = kretskortlengde - 19 mm